Feedback

Choose your language

Close

Fitting 75, G1/2" female, with cone valve, 0100556

11149

Item no. 0100556

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B75, B75P, B75-2, F75, F75P, FC100P
  • With cone valve only for:F75
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 75 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Cone Valve for Fitting 75 0100729
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。