Feedback

Choose your language

Close

Fitting 75, G3/8" female, with cone valve, 0100552

11149

Item no. 0100552

Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B75, B75P, B75-2, F75, F75P, FC100P
  • With cone valve only for:F75
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 75 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Cone Valve for Fitting 75 0100729

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。