Feedback

Choose your language

Close

Fitting 5xM5 female, 0100260

10373

Item no. 0100260

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B20, B20MF, BL20-2, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 CuZn, PA, Al
温度 -20 – 120 °C
重量 10 g
金具
金具 サイズ 5×M5
金具タイプ メネジ
金具タイプ ミリネジ
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。