Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

フラット

フラットな表面に適した高フリクションサクションカップ。ガラス、メタルシートに適しています。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP組み合わせ自由なサクションカップ
The piGRIP® is a unique configurable suction cup concept with individually optimized parts for gripping, lifting and height compensation. Also a large selection of fittings makes it ready to fit new machines and easy to retrofit existing cups. The fittings available are both threaded and push on fittings.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Flat (15–150 mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Flat DURAFLEX® (75–110 mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets. The DURAFLEX® material is mark-free.
teaser_F_flat_FDA
F - フラット FDA & EU (15–150 mm)
材質は、食品用シリコンです。色は透明です。FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) 及び EU規定 EU 1935/2004に準拠しています。本サクションカップは、柔らかく、柔軟性があり、広範囲な温度で使用することができます。
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF -Flat Mark Free (15–50 mm)
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. 
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - エキストララージフラット(150–300 mm)
大型で重量のあるガラスやメタルシートに適しています。フリクションパターンによりメタルシートなどの垂直搬送吸着に力を発揮します。ダブルリップ設計により安全性が増しています。バキュームセンサー用穴及びブローオフ用穴があります。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい