Feedback

Choose your language

Close

Suction cup FC100P Polyurethane 40, 3/8" NPSF female, 0108798

0108798

Item no 0108798

  在庫確認 
  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 110 mm
Movement, vertical max. 10.2 mm
アプリケーション マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU40)
サクションカップモデル FC
フラットコーンケーブ
容積 80 cm³
重量 64 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 41.5 mm
外 径 100 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 137 N 176 N
60 -kPa 284 N 318 N
90 -kPa 377 N 420 N
Material
ポリウレタン (PU40)
赤半透明
硬さ 40 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU40)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no
Suction cup FC100P Polyurethane 40 0103297

Accessories
Item no
Suction cup FC100P Polyurethane 60 0103299
Suction cup FC100P Polyurethane 40, for tread insert 0106835
Suction cup FC100P Polyurethane 60, for tread insert 0107304
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。