Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

フラット コンケーブ

フラット及びカーブした表面のワークに適しています。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 組み合わせ自由なサクションカップ
piGRIP®は、把持、吊り上げ、高さ補正を行うためにリップ、ベローズ、フィッティングを構成できるモジュール式のサクションカップです。フィッティングの選択肢が豊富なので、新しい機械に装着する事も、既存のサクションカップとの交換も容易です。ネジ式とプッシュオン式のいずれもご利用いただけます。
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Flat Concave (20–150 mm)
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool.  Also available in oval shape for oblong objects.
FCF-Family
FCF - フラット コーンケーブ フリクション (35–125 mm)
FCF-Pデザインは、油の多い表面に適しています。表面がややドーム状になっているもの及びフラットな表面に適しています。例えば、プレスラインでのメタルシートの吸着等に適しています。サクションカップは、クリート付きのリップにより、薄いワークを変形させることがありません。
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい