Feedback

Choose your language

Close

Suction cup D20-2 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 9909713

9909713

Item no. 9909713

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル D
深い
容積 2.5 cm³
重量 2.2 g
金具
金具 サイズ 1/8", M5
金具タイプ メネジ/オネジ
金具タイプ Gネジ, ミリネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 20.7 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 5.9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8.5 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
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
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。