Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup D15-2 Silicone FCM, M5 male, 9909674

9909674

Item no. 9909674

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 6 mm
Movement, vertical max. 3 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル D
深い
容積 0.9 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 25.1 mm
外 径 16 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 2.9 N 2.8 N
60 -kPa 7.8 N 6.3 N
90 -kPa 11 N 7 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup D15-2 Silicone FCM 0200266

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。