Feedback

Choose your language

Close

Suction cup D50 Silicone, G3/8" male, with mesh filter, 0101737

0101737

Item no 0101737

  在庫確認 
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル D
深い
容積 15 cm³
重量 18 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 47.5 mm
外 径 53 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 36 N 29.9 N
60 -kPa 78 N 42.6 N
90 -kPa 98 N 47.4 N
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
Item no
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Suction cup D50 Silicone 0101128

Accessories
Item no
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Suction cup D50 Chloroprene 0101127
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。