Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup D30-2 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter, 0101238

0101238

Item no. 0101238

  在庫確認 
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル D
深い
容積 5 cm³
重量 4 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 31.2 mm
外 径 32 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 14 N 11.2 N
60 -kPa 26 N 16.8 N
90 -kPa 31 N 17.8 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup D30-2 Chloroprene 0101125
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085

Accessories
Item no.
Suction cup D30-2 Silicone 0101126
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。