Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup D50 Silicone, 0101128

0101128

Item no. 0101128

  在庫確認 
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル D
深い
容積 15 cm³
重量 18 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 31.5 mm
外 径 53 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 36 N 29.9 N
60 -kPa 78 N 42.6 N
90 -kPa 98 N 47.4 N
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
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。