Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

Deep

Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable to use on flat surfaces.


teaser_d-deep
D - Deep (15–50 mm)
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
teaser_d-deep_fda
D - ディープ FDA & EU (15–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。カーブあるいは凹凸のある表面に適合。フラット表面にはむきません。 .
PD-group_small
P-D - プラリネや菓子向け、ディープ形、金属検出可(27 〜 36 mm)
食品に直接触れても問題ない材質(FCM製)のディープ形カップは、チョコレート等の菓子類や、プラリーヌを扱うのに適しています。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい