ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter, 0206935

      0206935

      Item no. 0206935

        在庫確認 
      • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
      • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
      • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
      • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
      • The "BFF" design is suitable for uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
      • The flat inner support gives stability during movement in any orientation.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 95 mm
      Movement, vertical max. 21 mm
      アプリケーション 表面に油脂が付着した鉄板
      金具タイプ T-slot
      金具のオプション メッシュフィルター
      材質 ポリウレタン (PU55), ポリウレタン (PU60)
      サクションカップモデル BFF
      ベローズ
      容積 110 cm³
      重量 180.2 g
      寸法
      高さ 71 mm
      外 径 115 mm
      外 径, アクチュエーテッド 116 mm
      Performance — lifting forces, Dry metal sheet
      Vertical lifting force Parallel lifting force
      60 -kPa 279 N 298 N
      90 -kPa 377 N 346 N
      Performance — lifting forces, Oily steel plate
      Vertical lifting force Parallel lifting force
      60 -kPa 284 N 235 N
      90 -kPa 345 N 253 N
      Material
      ポリウレタン (PU55) ポリウレタン (PU60)
      オレンジ 透明な緑色
      硬さ 55 °Shore A 60 °Shore A
      温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Material resistance
      ポリウレタン (PU55) ポリウレタン (PU60)
      アルコール N/A N/A
      濃酸 + +
      エタノール + +
      加水分解 + +
      メタノール - -
      +++ +++
      酸化 - -
      石油 + +
      摩耗抵抗 +++ +++
      "風雨および +++ +++
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
      証明書 (1)
      Training (4)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい