Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female, 0122281

0122281

Item no. 0122281

  在庫確認 
  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "BFF" design is suitable for uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
  • The flat inner support gives stability during movement in any orientation.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 21 mm
アプリケーション 表面に油脂が付着した鉄板
材質 ポリウレタン (PU55), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル BFF
ベローズ
容積 110 cm³
重量 160 – 275 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 66 mm
外 径 115 mm
Performance — lifting forces, Dry metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 279 N 298 N
90 -kPa 377 N 346 N
Performance — lifting forces, Oily steel plate
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 284 N 235 N
90 -kPa 345 N 253 N
Material
ポリウレタン (PU55) ポリウレタン (PU60)
オレンジ 透明な緑色
硬さ 55 °Shore A 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU55) ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++
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
証明書 (1)
Training (4)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。