Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, 5xM5 female, with dual flow control valve, 0101192

0101192

Item no. 0101192

  在庫確認 
  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 8 mm
アプリケーション マークフリー
漏れ 流量, 最大. 0.06 Nl/s
材質 熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
サクションカップモデル B-MF
ベローズ
Valve restriction 0.7 mm
容積 2.7 cm³
重量 2 g
金具
金具 サイズ 5×M5
金具タイプ メネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ
寸法
高さ 28 mm
外 径 23 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 4.5 N 6.3 N
60 -kPa 15.5 N 11 N
90 -kPa 21 N 19 N
Material
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
透明な白色
硬さ 81 °Shore A
温度 -20 – 80 °C
Material resistance
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 -
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 -
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane 0101111
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
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。