Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B50 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 9909709

9909709

Item no. 9909709

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 32 cm³
重量 20 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 44.3 mm
外 径 53 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 33 N 24.2 N
60 -kPa 65 N 51.2 N
90 -kPa 82 N 60.8 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Suction cup B50 Silicone FCM 0200409

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。