Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B5 Silicone FCM, M5 male, 9909604

9909604

Item no. 9909604

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 1.5 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 0.05 cm³
重量 0.11 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 16.7 mm
外 径 5.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0.3 N
60 -kPa 0.8 N
90 -kPa 1 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Silicone FCM 0200277

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。