Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B15-2 Silicone FCM, 0200271

0200271

Item no. 0200271

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 6.5 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 1.1 cm³
重量 1.5 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.8 mm
外 径 15.7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 2.9 N 1.7 N
60 -kPa 5.9 N 3.2 N
90 -kPa 8.9 N 3.8 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Fitting M5 male, 10–15 3107030
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。