Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B75XP Polyurethane 60 , G3/8" male / 1/8" NPSF female, 0205214

0205214

Item no. 0205214

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 16 mm
アプリケーション 硝子, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 42.8 cm³
重量 43.5 g
金具
金具 サイズ 1/8", 3/8"
金具タイプ オネジ, メネジ
金具タイプ Gネジ, NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 43.8 mm
外 径 77.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 86 N 80 N
60 -kPa 222 N 200 N
90 -kPa 307 N 230 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B75XP Polyurethane 60, for thread insert 0205209
Fitting G3/8" Male - 1/8" NPSF Female 0104857

Accessories
Item no.
Thread insert G1/8" male, with O-ring and mesh filter 0200716
Thread insert G1/4" male, with O-ring and mesh filter 0201077
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Thread insert 3/8"NPSF Female 0113708
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。