Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B35XP Polyurethane 60, G1/4" male with mesh filter, 0205195

0205195

Item no. 0205195

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 17.5 mm
Movement, vertical max. 9.5 mm
アプリケーション 硝子, 表面が乾燥した鉄板
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 4.4 cm³
重量 6.6 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 33.6 mm
外 径 37 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 19 N 17 N
60 -kPa 48 N 33 N
90 -kPa 66 N 50 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B35XP Polyurethane 60 0205192
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091

Accessories
Item no.
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。