Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B20XP Polyurethane 60, 5xM5 female, 0205183

0205183

Item no 0205183

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 9 mm
Movement, vertical max. 4.6 mm
アプリケーション 硝子, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 1.04 cm³
重量 1 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ メネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.4 mm
外 径 21 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 8.7 N 7 N
60 -kPa 19.7 N 11 N
90 -kPa 23 N 15 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no
Fitting 5xM5 female 0100260
Suction cup B20XP Polyurethane 60 0205176

Accessories
Item no
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
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。