ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B20XP Polyurethane 60, G1/8" male, with mesh filter, 0205179

      0205179

      Item no. 0205179

        在庫確認 
      • Suitable for limited level adjustment with good stability.
      • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
      • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
      • The material DURAFLEX® is mark free.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 9 mm
      Movement, vertical max. 4.6 mm
      アプリケーション 硝子, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ 1/8"
      金具タイプ オネジ
      金具タイプ Gネジ
      金具のオプション メッシュフィルター
      材質 ポリウレタン (PU60)
      サクションカップモデル B-XP
      ベローズ
      容積 1.04 cm³
      重量 1 g
      寸法
      高さ 22.4 mm
      外 径 21 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force Parallel lifting force
      20 -kPa 8.7 N 7 N
      60 -kPa 19.7 N 11 N
      90 -kPa 23 N 15 N
      Material
      ポリウレタン (PU60)
      透明な緑色
      硬さ 60 °Shore A
      温度 10 – 50 °C
      Material resistance
      ポリウレタン (PU60)
      アルコール N/A
      濃酸 +
      エタノール +
      加水分解 +
      メタノール -
      +++
      酸化 -
      石油 +
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および +++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Suction cup B20XP Polyurethane 60 0205176
      Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085

      Accessories
      Item no.
      Fitting 5xM5 female 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting M5 female 3250003
      Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (3)
      Training (3)
      Youtube ビデオ (1)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい