Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B35XP Polyurethane 30/60, 0205002

0205002

Item no. 0205002

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 16 mm
Movement, vertical max. 9.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 段ボール
材質 ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 4.4 cm³
重量 6.6 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 18.6 mm
外 径 37 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 17 N 15 N
60 -kPa 39 N 30 N
90 -kPa 50 N 40 N
Material
ポリウレタン (PU60) ポリウレタン (PU30)
透明な緑色 黄色
硬さ 60 °Shore A 30 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60) ポリウレタン (PU30)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。