Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B75P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female, 0108791

0108791

Item no. 0108791

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material of the DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 20 mm
アプリケーション マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-P
ベローズ
容積 110 cm³
重量 72 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 51.8 mm
外 径 79 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 83 N 121 N
60 -kPa 196 N 229 N
90 -kPa 255 N 298 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B75P Polyurethane 60 0111594

Accessories
Item no.
Suction cup B75P Polyurethane 30/60 0104723
Suction cup B75P Polyurethane 60, for thread insert 0107318
Suction cup B75P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106832
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。