Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B8 HNBR, M5 male, 9912094

9912094

Item no 9912094

  在庫確認 
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 1.9 mm
Movement, vertical max. 3.5 mm
アプリケーション 硝子, 電子/半導体用PIAB吸盤, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 HNBR
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 0.15 cm³
重量 0.3 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.4 mm
外 径 8.8 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0.8 N
60 -kPa 1.6 N
90 -kPa 2.5 N
Material
HNBR 50° 硬度 A
青色
硬さ 50 °Shore A
温度 -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 50° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 +++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B8 HNBR 0200894

Accessories
Item no
Suction cup B8 Silicone 3150287S
Suction cup B8 Conductive silicone 3150287SC
Suction cup B8 Chloroprene 3150287
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。