ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B20 HNBR, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 9906880

      9906880

      Item no. 9906880

        在庫確認 
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      アプリケーション 硝子, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ 1/8", M5
      金具タイプ メネジ/オネジ
      金具タイプ Gネジ, ミリネジ
      金具のオプション メッシュフィルター
      材質 HNBR
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 2.7 cm³
      重量 3.2 g
      寸法
      高さ 26.5 mm
      外 径 22 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 5.9 N
      60 -kPa 9.8 N
      90 -kPa 14 N
      Material
      HNBR 50° 硬度 A
      青色
      硬さ 50 °Shore A
      温度 -30 – 140 °C
      Material resistance
      HNBR 50° 硬度 A
      アルコール ++
      濃酸 +
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +++
      酸化 +++
      石油 +++
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および +++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Suction cup B20 HNBR 0128712
      Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152

      Accessories
      Item no.
      Suction cup B20 Silicone 0101102
      Suction cup B20 Chloroprene 0101101
      Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
      Fitting M5 female 3250003
      Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
      Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
      Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
      Fitting G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251002
      Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
      Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
      Fitting 5xM5 female 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (3)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい