ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B8 Chloroprene, M5 male, 3250083

      3250083

      Item no. 3250083

        在庫確認 
      • Lifting movement to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
      • Suitable for level adjustment.
      • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 1.9 mm
      Movement, vertical max. 3.5 mm
      アプリケーション 電子/半導体用PIAB吸盤, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ M5
      金具タイプ オネジ
      金具タイプ ミリネジ
      金具のオプション なし
      材質 クロロプレン (CR)
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 0.15 cm³
      重量 0.3 g
      寸法
      高さ 19.4 mm
      外 径 8.8 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 0.8 N
      60 -kPa 1.6 N
      90 -kPa 2.5 N
      Material
      クロロプレン (CR)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 -40 – 110 °C
      Material resistance
      クロロプレン (CR)
      アルコール ++
      濃酸 -
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +
      酸化 ++
      石油 +
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および ++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Fitting M5 male, 5–8 3107031
      Suction cup B8 Chloroprene 3150287

      Accessories
      Item no.
      Suction cup B8 Silicone 3150287S
      Suction cup B8 HNBR 0200894
      Suction cup B8 Conductive silicone 3150287SC
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (3)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい