Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B5 Conductive silicone, M5 male, 3250082SC

3250082SC

Item no. 3250082SC

  在庫確認 
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 1.5 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
アプリケーション 電子/半導体用PIAB吸盤, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 通電性シリコン (CSIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 0.05 cm³
重量 0.11 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 16.7 mm
外 径 5.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0.3 N
60 -kPa 0.8 N
90 -kPa 1 N
Material
通電性シリコン (CSIL)
硬さ 50 °Shore A
温度 -55 – 230 °C
Material resistance
通電性シリコン (CSIL)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC

Accessories
Item no.
Suction cup B5 Chloroprene 3150286
Suction cup B5 HNBR 0200893
Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949
Suction cup B5 Silicone 3150286S
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。