Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B15-2 Silicone, M5 male, 3250037S

3250037S

Item no. 3250037S

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 6.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 1.1 cm³
重量 1.5 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 28.3 mm
外 径 15.7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 2.9 N 1.7 N
60 -kPa 5.9 N 3.2 N
90 -kPa 8.9 N 3.8 N
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
Suction cup B15-2 Silicone 3150230S
Fitting M5 male, 10–15 3107030

Accessories
Item no.
Suction cup B15-2 HNBR 0128693
Suction cup B15-2 Chloroprene 3150230
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。