ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B15-2 Chloroprene, 3150230

      3150230

      Item no. 3150230

        在庫確認 
      • Suitable for level adjustment.
      • Lifting movement to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 5 mm
      Movement, vertical max. 6.5 mm
      アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ なし
      金具タイプ なし
      金具タイプ なし
      金具のオプション なし
      材質 クロロプレン (CR)
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 1.1 cm³
      重量 1.5 g
      寸法
      高さ 19.8 mm
      外 径 15.7 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 2.9 N
      60 -kPa 5.9 N
      90 -kPa 8.9 N
      Material
      クロロプレン (CR)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 -40 – 110 °C
      Material resistance
      クロロプレン (CR)
      アルコール ++
      濃酸 -
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +
      酸化 ++
      石油 +
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および ++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


      Accessories
      Item no.
      Fitting M5 male, 10–15 3107030
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (4)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい