Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B10-2 Silicone, M5 male, 3150023S

3150023S

Item no. 3150023S

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 0.48 cm³
重量 1 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 24.9 mm
外 径 11 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1.5 N 1.77 N
60 -kPa 3.4 N 2.41 N
90 -kPa 4.9 N 2.82 N
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
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup B10-2 Silicone 3150101S

Accessories
Item no.
Suction cup B10-2 Chloroprene 3150101
Suction cup B10-2 HNBR 0128692
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。