Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B150 Nitrile-PVC, G1/2" female, with mesh filter, 0101931

0101931

Item no. 0101931

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 75 mm
Movement, vertical max. 45 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 650 cm³
重量 265 g
寸法
高さ 85.3 mm
外 径 155 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 294 N
60 -kPa 686 N
90 -kPa 883 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter 0100564

Accessories
Item no.
Suction cup B150 Silicone 3150109S
Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter 0100567
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (1)
Training (4)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。