Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B110 Nitrile-PVC, G1/2" female, with mesh filter, 0101892

0101892

Item no. 0101892

  在庫確認 
  • 高さ調整が必要な場合に適しています。例えば複数のサクションカップを使用し、エンボスや波形のような高低差ある1つのワークを取り扱う際に適しています。
  • ワークを吸い上げ、セパレートする動作をします。
  • 吸着面に対し平行の荷重が掛かる場合には、やや軽めのワークに限られます。
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 35 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 310 cm³
重量 120 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 70.6 mm
外 径 115 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

Accessories
Item no.
Suction cup B110 Silicone 3150108S
Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
Suction cup B110 HNBR with washer 3150035T
Suction cup B110 HNBR 3150108T
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。