Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B75-2 Silicone with filter, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0101860

0101860

Item no 0101860

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 110 cm³
重量 120 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 50 mm
外 径 78 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 74 N 62.4 N
60 -kPa 167 N 122.4 N
90 -kPa 226 N 154.1 N
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
Item no
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Suction cup B75-2 Silicone with filter 0101943

Accessories
Item no
Filter D=80, 10 pcs, for B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC with filter 0101942
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。