ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female, with mesh filter, 0101857

      0101857

      Item no. 0101857

        在庫確認 
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 40 mm
      Movement, vertical max. 24 mm
      アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ 1/2"
      金具タイプ メネジ
      金具タイプ Gネジ
      金具のオプション メッシュフィルター
      材質 ニトリルPVC (NPV)
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 110 cm³
      重量 35 g
      寸法
      高さ 50.3 mm
      外 径 78 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 74 N
      60 -kPa 167 N
      90 -kPa 226 N
      Material
      ニトリルPVC (NPV)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 0 – 90 °C
      Material resistance
      ニトリルPVC (NPV)
      アルコール ++
      濃酸 +
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +++
      酸化 ++
      石油 +++
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および ++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
      Suction cup B75 Nitrile-PVC 3150107P

      Accessories
      Item no.
      Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
      Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
      Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
      Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
      Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
      Suction cup B75 HNBR 3150107T
      Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
      Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
      Suction cup B75 Silicone 3150107S
      Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (4)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい