Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B50-2 Silicone with filter, G1/4" male, with mesh filter, 0101657

0101657

Item no 0101657

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
  • With mesh filter.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 32 cm³
重量 20 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション フィルターディスク, メッシュフィルター
寸法
高さ 50.4 mm
外 径 52.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 33 N 24.2 N
60 -kPa 65 N 51.2 N
90 -kPa 82 N 60.8 N
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
Item no
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Suction cup B50-2 Silicone with filter 0101110

Accessories
Item no
Filter D=54, 20 pcs, for B50-2 0104655
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC with filter 0101109
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。