ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101649

      0101649

      Item no. 0101649

        在庫確認 
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ 1/8"
      金具タイプ メネジ
      金具タイプ NPSFネジ
      金具のオプション メッシュフィルター
      材質 ニトリルPVC (NPV)
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 32 cm³
      重量 20 g
      寸法
      高さ 44.3 mm
      外 径 53 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Material
      ニトリルPVC (NPV)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 0 – 90 °C
      Material resistance
      ニトリルPVC (NPV)
      アルコール ++
      濃酸 +
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +++
      酸化 ++
      石油 +++
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および ++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
      Suction cup B50 Nitrile-PVC 0101107

      Accessories
      Item no.
      Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
      Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
      Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
      Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
      Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
      Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
      Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
      Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
      Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
      Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
      Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
      Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
      Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
      Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
      Suction cup B50 HNBR 0108165
      Suction cup B50 Silicone 0101108
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (3)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい