Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter , 0101636
Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
30 mm
Movement, vertical max.
19 mm
アプリケーション
プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質
シリコン (SIL)
サクションカップモデル
B
形
ベローズ
容積
32 cm³
重量
20 g
金具
金具 サイズ
1/8"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
NPSFネジ
金具のオプション
メッシュフィルター
Performance — lifting forces
20 -kPa
33 N
24.2 N
60 -kPa
65 N
51.2 N
90 -kPa
82 N
60.8 N
Material
シリコン (SIL)
色
赤
硬さ
50 °Shore A
温度
-40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL)
アルコール
++
濃酸
-
エタノール
N/A
加水分解
+
メタノール
N/A
油
-
酸化
+++
石油
-
摩耗抵抗
++
"風雨および
+++
Spare parts
Item no.
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter
0101154
Suction cup B50 Silicone
0101108
Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve
3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter
3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50
3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA
3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve
3251012
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve
3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter
3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50
0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve
3251017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter
3250092
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve
3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter
0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter
3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve
3251015
Suction cup B50 HNBR
0108165
Suction cup B50 Nitrile-PVC
0101107
サポート
Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.