Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B40 Silicone, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101477

0101477

Item no. 0101477

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.13 Nl/s
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
Valve restriction 0.9 mm
容積 15 cm³
重量 10 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 43 mm
外 径 43 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 22 N 17.1 N
60 -kPa 39 N 26.3 N
90 -kPa 49 N 30.5 N
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
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Suction cup B40 Silicone 0101106

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup B40 Chloroprene 0101105
Suction cup B40 HNBR 0108081
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。