Suction cup B30-2 Chloroprene, G3/8" male, with mesh filter , 0101420
Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
15 mm
Movement, vertical max.
15 mm
アプリケーション
プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質
クロロプレン (CR)
サクションカップモデル
B
形
ベローズ
容積
10 cm³
重量
7 g
金具
金具 サイズ
3/8"
金具タイプ
オネジ
金具タイプ
Gネジ
金具のオプション
メッシュフィルター
Performance — lifting forces
20 -kPa
12 N
9.4 N
60 -kPa
22 N
16.6 N
90 -kPa
27 N
22.2 N
Material
クロロプレン (CR)
色
黒
硬さ
50 °Shore A
温度
-40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール
++
濃酸
-
エタノール
N/A
加水分解
++
メタノール
N/A
油
+
酸化
++
石油
+
摩耗抵抗
+++
"風雨および
++
Spare parts
Item no
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter
3250086
Suction cup B30-2 Chloroprene
0101103
Accessories
Item no
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve
3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter
3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40
3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA
3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve
3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter
0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve
3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter
3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40
0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve
3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter
3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve
3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter
0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve
3251009
Suction cup B30-2 HNBR
0108077
Suction cup B30-2 Silicone
0101104
Filter D=34, HDPE, 20 pcs
0201148
サポート
Suction cup B30-2 Chloroprene, G3/8" male, with mesh filter
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.