Feedback

Choose your language

Close

ベローズサクションカップを構成する

10938
  • リサイクル可能な部品で構成可能なベローズサクションカップ
  • ハンドリング装置に複数のベローズカップを使用することで、高低差がある様々な形状のワークに対応することができます。
  • ベローズタイプは、薄いワークをはがす用途にも適します。
  • 材質は、シリコン、導電性シリコン、半導電性EPDM、クロロプレン、HNBR、ニトリルPVCなどです。
構成/注文
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。