Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

食品接触可の材質(FDA および EU)、金属検出不可

本材料は、FDA(FDA 21 CFR 177.2600)によって承認されており、EU における EU 1935/2004 規格を満たしています。カップの大部分は透明で、顔料を含んでいません。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP組み合わせ自由なサクションカップ
The piGRIP® is a unique configurable suction cup concept with individually optimized parts for gripping, lifting and height compensation. Also a large selection of fittings makes it ready to fit new machines and easy to retrofit existing cups. The fittings available are both threaded and push on fittings.
teaser_B_bellows_FDA
B - ベローズ FDA & EU (5–150 mm)
材質は、FDA(FDA 21 CFR 177.2600)及びEU規定EU 1935/2004にて承認されたものです。一部を除き、色は透明です。
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - ベローズ ロングFDA & EU (20–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - ベローズ ロングFDA&EU (30–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 -ベローズ ロングFDA&EU (30–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。リインフォースメントリングを使用することで、より安定感が増します。広範囲な温度で使用可能。 
teaser_d-deep_fda
D - ディープ FDA & EU (15–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。高真空での使用には推奨できません。カーブあるいは凹凸のある表面に適合。フラット表面にはむきません。 .
teaser_F_flat_FDA
F - フラット FDA & EU (15–150 mm)
材質は、食品用シリコンです。色は透明です。FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) 及び EU規定 EU 1935/2004に準拠しています。本サクションカップは、柔らかく、柔軟性があり、広範囲な温度で使用することができます。
group-transp-small
F-OB - 食品、オーバルベローズ、検出不可(10x30 ~ 30x60 mm)
小型オーバルベローズカップは、食品に直接触れても問題ありません(FCM製)。ハンドリング時に高い吊り上げ力が求められる、細長い包装品に適しています。
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - ユニバーサル FDA & EU (4–50 mm)
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。カーブあるいは凹凸のある表面に適しています。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい