Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

食品接触可の材質(FDA および EU)、金属検出可

食品を直接ハンドリングできる様々なタイプのサクションカップ。 材質は FDA(FDA 21 CFR 177.2600)によって承認されており、EU における EU 1935/2004 規格を満たしています。カップは全て青色で、金属検出可能です。そのため、カップから小さな断片が発生した場合でもビジョンカメラや金属探知機によって容易に検出できます。また、カップ用のフィッティングも金属探知機により検出可能で、耐酸性ステンレス(316L)製または食品対応プラスチック製からお選びいただけます。カップおよびフィッティングはすべて、食品基準に準拠した衛生的な設計が施されており、洗浄も容易です。カップは「煙突」形状となっており、リップ部は非常に薄い一方で、本体ベローズ部分は丈夫で安定しています。これにより、表面が不規則な食品に対しても、優れたグリップ力を発揮します。


BBL-group_small
B-BL - ベーカリー、ロングベローズ、金属検出可(30 〜 60 mm)
パンやペストリーを処理するのに適した、食品に直接触れても問題ないサクションカップ(FCM製)。
FBX-group_small
F-BX - 食品、2½ インチベローズ、金属検出可(10 〜 35 mm)
食品接触可の材質(FCM製)の2段半ベローズ F-BX カップは「煙突」形状となっており、リップ部は非常に薄い一方で、本体ベローズ部分は丈夫で安定しています。
group-blue-small
F-OB 食品、オーバルベローズ、金属検出可(10x30 ~ 30x60 mm)
食品接触材料(FCM)製の小型長円吸着カップは、最も強い持ち上げ力が必要な、細長い食品の取り扱いに適しています。
PD-group_small
P-D - プラリネや菓子向け、ディープ形、金属検出可(27 〜 36 mm)
食品に直接触れても問題ない材質(FCM製)のディープ形カップは、チョコレート等の菓子類や、プラリーヌを扱うのに適しています。

Piab AB © 2018 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい