Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup RB20x40P Swivel fitting G1/8" male, 0206190

0206190

Item no. 0206190

  在庫確認 
  • Special rectangular-bellow design to suite oblong products in flow packs, such as candy bars.
  • Suitable for minor level adjustment. Can handle objects with small height differences.
  • Exceptional elastic memory, no compression set.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and excellent wear resistance of polyurethane.
  • Swivel fitting option, prior to the locking operation, for easy positioning of the oval-rectangular cup.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
アプリケーション バッグオープナ/薄紙 - シート/フィルム
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル RB
Rectangular Bellows
容積 6.1 cm³
重量 24.5 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
材質 Brass
寸法
高さ 28.5 mm
外 径 45.3 mm
45.3 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
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
白書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。