PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
サクションカップは、各種のワークを吊り上げるのに適しています。例えば、板、コンクリートスラブ、袋、電子部品のピックアップ、ラベル等に適しています。しかし、異なるアプリケーションは、異なった条件が必要です。ピアブ社は、広範囲のサクションカップを提供しており、あらゆるアプリケーションに対応することが可能です。
マウンティングエレメントマウンティングエレメントプログラムは、マウンティングブラケット、ハイトアジャスター、レベルコンペンセーター、サクションカップ・エクステンション、フレキシブルサクションカップマウント(構成変更可能)で構成される製品グループです。
複数のサクションカップを備えた吊り上げ装置などで、高低差を調整するために使用します。
曲げ応力を避けるために、サクションカップにボールジョイントを取り付けることができます。
サクションカップバルブは、各種用途における省エネを実現するための製品群となっています。
サクションカップ用の様々なフィッティング。
アングルアダプター、Tスロットアダプターなど。