PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Feed Nozzle Ø25 without handle, 0202675

feed_nozzles_nohandle

Item no. 0202675

  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
メートル法   インペリアル
一般情報
終了 Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
材質 POM, ASTM 316L
重量 2.11 kg
寸法
41x1,5 mm (D)
径 2 25x1,2 mm (D1)
径 3 25x1,2 mm (D2)
長さ 2 889 mm (L1)
長さ 3 985-1008 mm (L2)

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい