Feed Nozzle Ø32, 0202612

PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
終了 | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
材質 | POM, ASTM 316L |
重量 | 2.89 kg |
径 | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
径 2 | 32x1,2 mm (D1) |
径 3 | 32x1,2 mm (D2) |
長さ | 814.5 mm (L) |
長さ 2 | 964,5 mm (L1) |
長さ 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.
Feed Nozzle Ø32
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.