Feedback

Choose your language

Close

Kenos® 真空グリッパー:KVG 120

KVG
  • モジュラー構成幅120mm、長さ200~2000mm。
  • KVGグリッピングシステムは真空発生器を内蔵可能です。また、外付け真空ポンプを利用する事も可能です。
  • 真空発生器内蔵モデルは、メンテナンスが容易なモジュール式マルチステージCOAX®エジェクターを採用しています。
  • KVG120Cは逆止弁が装備されています。逆止弁の採用により、グリッパーの吸着面全体が接触していない状態でも真空度を維持することが可能になり、より小型の真空ポンプを使用できることにも繋がります。
  • KVGグリッピングシステム(cups)は、2種類の材質のサクションカップを選択可能です。1つ目は、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えるDURAFLEX®材質のサクションカップです。2つ目は、標準的なパレタイズ、ハンドリングアプリケーション(包装、金属、ガラス、木材など)に対応できるTPE材質のサクションカップ(Value Line®シリーズ)です。
構成/注文
サポート
Youtube ビデオ (1)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい