Feedback

Choose your language

Close

KVG

KVGシリーズは、様々な形状・寸法のワークをハンドリングするための柔軟なソリューションです。逆止弁および流量制御技術により、各種産業の様々な吸着条件に柔軟に対応します。KVGグリッピングシステムは真空発生器を内蔵可能です。また、ポンプまたはサイドチャンネルブロワーによる外付け真空発生器を利用することもできます。 真空発生器内蔵モデルは、メンテナンスが容易なモジュール式のCOAX®マルチステージエジェクターを採用しています。エジェクターの本数は、設置後も必要に応じて増やすことが可能です。 KVGグリッピングシステムのフォームパッドは特殊技術で作られており、穴のピッチタイプ、厚さを選択可能です。FDA承認材質のフォームパッドも選択可能です。KVG120CおよびKVG60Cは、幅広く用意されたPiabのサクションカップを装着することができます。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい