PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

T-slot nut kit M5 - 10mm - 4pcs - KVG120, 0209585

0209585

Item no. 0209585

  在庫確認 
    メートル法   インペリアル
    一般情報
    材質 Iron, FE
    重量 40 g

    Dimensional drawings

    Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

    サポート
    CADファイル
    Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
    データシート
    パンフレット (1)
    Youtube ビデオ (1)
    見積り依頼

    Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

    フォローする

    ご連絡下さい